Kit de unión vertical u horizontal para 2 cajas XL³ 125
XL³ 125
LEGRAND
Kit de unión vertical u horizontal para 2 cajas XL³ 125
REF. 401845
EAN.
3245064018456
Kit de unión - Para el ensamblaje vertical u horizontal de 2 cajas XL³ 125.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
33,77 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Kit de adaptador |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Material | Plástico |
Anchura | 43.7 mm |
Altura | 64 mm |
---|---|
Profundidad | 37.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-40 °C |
Documentación
2 documentos
Brochure
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN