Kit de ventiladores
Linkeo
LEGRAND
Kit de ventiladores
REF. 646238
EAN.
3414970967954
Este kit de ventilador extrae el aire caliente generado por los equipos activos del armario de montaje en pared. Consta de 2 ventiladores, 1 termostato y 1 interruptor on/off.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
139,20 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de ventiladores | 2 |
---|---|
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA | 230-230 V |
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA | 230-230 V |
Tipo de tensión | CA |
Apto para montar en pared | No |
Ejecución como ventilador deslizante | No |
Ventilador de circulación | Si |
Ventilador de techo | Si |
Con filtro | No |
Flujo del volumen, soplado libre | 180 m³/h |
Poder de medición | 44 W |
Versión de EMC | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de montaje | Fijación mediante rosca |
---|---|
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas) | No |
Color | Negro |
Número RAL | 7016 |
Anchura | 360 mm |
Altura | 190 mm |
Profundidad | 82 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Precableado | Si |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN