Producto obsoleto
Kit vídeo 1 vivienda 2 hilos, placa LÍNEA 3000 y monitor manos libres Classe 100 conectado
Classe 100
BTICINO
Kit vídeo 1 vivienda 2 hilos, placa LÍNEA 3000 y monitor manos libres Classe 100 conectado
REF. 364714
EAN.
8005543678978
Kit manos libres uni o bifamiliar con monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi, manos libres, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores monobloc LÍNEA 3000 con frontal de zámak, cámara a color gran angular y lector de proximidad.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | Si |
---|---|
Número de estaciones interiores | 1 |
Número de estaciones exteriores | 1 |
Número de botones de llamada/timbre | 2 |
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Tipo de instalación unidad interior | Montado superficial (escayola) |
Color de la estación interior | Blanco |
Tipo de instalación unidad exterior | Montado superficial (escayola) |
Material de la unidad exterior | Aluminio |
Color de la estación exterior | Gris |
Sistema de imágenes | PAL |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Seguridad auditiva | No |
Permite la conexión con el smartphone | Si |
Comunicación interna | Si |
Manos libres | Si |
Con función día/noche | Si |
Ángulo de apertura cámara | 105 ° |
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No |
Con función de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 127 mm |
Tamaño de la pantalla en pulgadas | 5 inch |
Cámara de ajuste manual | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Compatible con audífonos | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 164 mm |
Altura | 165 mm |
Profundidad | 20.5 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK10 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-100 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 18-27 V |
---|---|
Corriente nominal | 0.030-0.35 A |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Nivel de sonido | 81 dB |
Consumo en modo de espera | 30 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.1-2.5 mm² |
Puerto USB | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | No |
Tipo de montaje | Brazo de soporte |
Modo de control | Inalámbrico |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | Si |
Número de tonos | 16 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | Otros |
Ajuste del brillo de la pantalla | Si |
Ajuste del contraste de la pantalla | Si |
Función de memorización de visitantes | No |
Tipo de cámara | Ajustable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 600 m |
Tipo de clasificación de comunicación | Otros |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , SCS |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Porteros automáticos |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN