![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089804-LEGRAND.jpg)
Lámpara E10 230V 3/4W para testigo de señalización
Accesorios de instalación
LEGRAND
Lámpara E10 230V 3/4W para testigo de señalización
REF. 089804
EAN.
3245060898045
Lámpara E10 230V 3/4W para testigo de señalización. Vida útil de la lámparas: 25000 horas en corriente alterna, 12500 horas en corriente continua, Para mecanismos de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
10,45 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Potencia de la lámpara | 3-3 W |
---|---|
Tensión de la lámpara | 230-230 V |
Base | E10 |
Tecnología | Lámpara incandescente |
Forma de la lámpara | Otros |
Halógeno | No |
Criptón | No |
---|---|
Xenón | No |
Color | Otros |
Diámetro | 9 mm |
Longitud total | 23 mm |
Vida útil media nominal | 2000 h |