Lámpara de emergencia LED Axolute - 1 módulo
Axolute
BTICINO
Lámpara de emergencia LED Axolute - 1 módulo
REF. H4381
EAN.
8005543606933
La luz de emergencia LED Axolute se enciendo automáticamente en caso de corte de energía. Tiene 2 horas de autonomía.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
141,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para montaje en pared | Si |
---|---|
Apto para montaje suspendido | No |
Apto para montaje en techo | No |
Apto para montaje encastrado | Si |
Apto para montaje en superficie | No |
Apto para configuración de líneas | No |
Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1 | No |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Gris |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de rejilla | Mate |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 230-250 V |
Corriente nominal | 15-25 mA |
Tipo de equipo de control | Equipo LED controlado por tensión |
Con equipo de control | No |
Regulación 0-10V | No |
Regulación 1-10V | No |
Regulación DALI | No |
Regulación DMX | No |
Regulación DSI | No |
Regulación por potenciómetro integrado | No |
Regulación LineSwitch | No |
Regulación lumínica propia del fabricante | No |
Regulación por modulación de la tensión de red | No |
Regulación por corte de fase descendente | No |
Regulación por corte de fase ascendente | No |
Regulación programable | No |
Regulación RF | No |
Regulación Sine Wave Reduction | No |
Regulación Touch and Dim | No |
Regulación Zigbee | No |
Regulación con pulsador | No |
Sin regulación lumínica | Si |
Distribución de la luz | Simétrico |
Ángulo del haz | Haz extremadamente amplio <gt/> 80° |
Salida de la luz | Directo |
Clase de protección (IP) | IP41 |
---|---|
Clase de protección | Ninguno |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1 | -5-48 °C |
Apto para iluminación de emergencia | Si |
Con detector de movimiento | No |
Con sensor de luz | Si |
Cubierta de la luminaria con material termoaislante | No |
Con ranuras de ventilación | Si |
Apto para la potencia de la lámpara | 0.1-0.1 W |
Potencia máx. del sistema | 0.1 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 248 lm |
Color de la luz | Blanco |
Temperatura de color | 4000-5500 K |
Índice de reproducción cromática CRI | 80-89 (clase 1B) |
Anchura | 22.3 mm |
Altura/profundidad | 49.2 mm |
Longitud | 50 mm |
Longitud de instalación | 45 mm |
Anchura de montaje | 22.3 mm |
Altura/profundidad de montaje | 49.2 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-65 °C |
Frecuencia | 50-50 Hz |
Consumo en modo de espera | 138 mA |
Neutro obligatorio | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Con toma de corriente eléctrica | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | No |
Con control remoto | No |
Diámetro máximo de entrada de cables | 2.5 mm |
Distancia entre centros de fijación vertical | 4.5-4.5 mm |
Soporte del cable | Prensaestopas |
Modo de control | Con cable |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN