![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4386_1-BTICINO-1000.jpg)
Lámpara de emergencia Livinglight - 1h autonomía - 6 módulos
Livinglight
BTICINO
Lámpara de emergencia Livinglight - 1h autonomía - 6 módulos
REF. L4386/1
EAN.
8012199448404
Luminaria de emergencia Livinglight con encendido automático en caso de corte del suministro eléctrico. Tiene una automía de 1 hora.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
226,84 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounting/recessed mounting |
---|---|
Suitable for labelling type | Sticker |
Type of indicator | Single-sided |
Monitoring equipment | Test button |
Suitable for continuous circuit | Yes |
With remote switch connection | No |
Power supply system | Central (central battery) |
Lamp type | Other |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Anthracite |
Material cover | Other |
Nominal voltage | 230-230 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Protection class | II |
---|---|
Max. system power | 1.3 W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 5 lm |
Recognition distance | 2 m |
Nominal operation time | 1-1 h |
Width | 44 mm |
Height/depth | 67.5 mm |
Longitud | 131.5 mm |
Altura/profundidad de montaje | 120.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN