Lámpara función piloto Mosaic EasyLed - 12/24/48 V~
Mosaic
LEGRAND
Lámpara función piloto Mosaic EasyLed - 12/24/48 V~
REF. 067689L
EAN.
3414971575042
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
6,08 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 12-48 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 12-48 V |
Tensión de servicio nominal Ue a CC | 12-48 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión enchufable plana |
Color de las lámparas | Blanco |
---|---|
Tipo de fijación | Fijación delantera |
Anchura | 7 mm |
Altura | 36.5 mm |
Profundidad | 22.4 mm |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
AENOR-030/002553
(0.48 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN