Lámpara lectura Livinglight - 1 módulo - Blanco
Livinglight
BTICINO
Lámpara lectura Livinglight - 1 módulo - Blanco
REF. N4362
EAN.
8005543537183
Lámpara de lectura regulable que permite una luz direccional. Equipado con un brazo flexible (longitud 31cm) para orientar los extremos iluminantes. Se puede regular la intensidad de la luz manteniendo pulsado el mando integrado On/Off.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
130,87 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para montaje en pared | Si |
---|---|
Apto para montaje suspendido | No |
Apto para montaje en techo | No |
Apto para montaje encastrado | Si |
Apto para montaje en superficie | No |
Apto para configuración de líneas | No |
Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1 | No |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de rejilla | Blanco |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 230-250 V |
Corriente nominal | 15-25 mA |
Tipo de equipo de control | Equipo LED controlado por tensión |
Con equipo de control | No |
Regulación 0-10V | No |
Regulación 1-10V | No |
Regulación DALI | No |
Regulación DMX | No |
Regulación DSI | No |
Regulación por potenciómetro integrado | No |
Regulación LineSwitch | No |
Regulación lumínica propia del fabricante | No |
Regulación por modulación de la tensión de red | No |
Regulación por corte de fase descendente | No |
Regulación por corte de fase ascendente | No |
Regulación programable | No |
Regulación RF | No |
Regulación Sine Wave Reduction | No |
Regulación Touch and Dim | No |
Regulación Zigbee | No |
Regulación con pulsador | No |
Sin regulación lumínica | Si |
Distribución de la luz | Simétrico |
Ángulo del haz | Haz extremadamente amplio <gt/> 80° |
Salida de la luz | Directo |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Clase de protección | Ninguno |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1 | -5-42 °C |
---|---|
Apto para iluminación de emergencia | Si |
Con detector de movimiento | No |
Con sensor de luz | Si |
Cubierta de la luminaria con material termoaislante | No |
Con ranuras de ventilación | Si |
Apto para la potencia de la lámpara | 0.1-0.1 W |
Potencia máx. del sistema | 0.7 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 242 lm |
Color de la luz | Blanco |
Temperatura de color | 4000-5500 K |
Índice de reproducción cromática CRI | 80-89 (clase 1B) |
Anchura | 22 mm |
Altura/profundidad | 170 mm |
Longitud | 44 mm |
Longitud de instalación | 44 mm |
Anchura de montaje | 22 mm |
Altura/profundidad de montaje | 33 mm |
Operado por Bluetooth | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Frecuencia | 50-50 Hz |
Consumo en modo de espera | 132 mA |
Vida útil estimada de la bombilla | 40000 h |
Neutro obligatorio | No |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Con toma de corriente eléctrica | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | No |
Con control remoto | No |
Diámetro máximo de entrada de cables | 2.5 mm |
Distancia entre centros de fijación vertical | 4.5-4.5 mm |
Soporte del cable | Prensaestopas |
Modo de control | Con cable |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN