![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764526-WEB-R.jpg)
Lámpara LED 250V~ Niloé Step - función luminoso - cons. 0,125 mA
Niloé Step
LEGRAND
Lámpara LED 250V~ Niloé Step - función luminoso - cons. 0,125 mA
REF. 764526
EAN.
3414971119475
Lámpara LED para función luminoso. Cuando la lámpara está apagada la lámpara LED está encendida para la localización del mecanismo en la oscuridad. Conexión cableada a los bornes del mecanismo - Alimentación a 250 V~ - Bajo consumo 0,125 mA
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
6,19 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Lamp power | 0.3-0.3 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Depth | 5 mm |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Colour | White |
---|---|
Colour temperature | 6500 K |
Diameter | 5.9 mm |
Total length | 129 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Suitable for round flashing luminaire | No |
Nominal current | 1.25 mA |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN