![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764521-WEB-R.jpg)
Lámpara LED 250V~ Niloé Step - función piloto - cons. 2,5 mA
Niloé Step
LEGRAND
Lámpara LED 250V~ Niloé Step - función piloto - cons. 2,5 mA
REF. 764521
EAN.
3414970804624
Lámpara para función piloto de Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
6,19 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de la lámpara | 230-250 V |
---|---|
Profundidad | 5 mm |
Base | Cable |
Tecnología | LED |
Forma de la lámpara | Otros |
Halógeno | No |
Criptón | No |
Xenón | No |
Color | Blanco |
---|---|
Diámetro | 5.9 mm |
Longitud total | 129 mm |
Apto para antorchas | No |
Apto para punteros | No |
Apto para luminaria giratoria | No |
Intensidad nominal | 2.5 mA |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN