Lámpara LED Living Now - Blanco
Living Now
BTICINO
Lámpara LED Living Now - Blanco
REF. K4743V230T
EAN.
8005543617878
Este accesorio permite indicar el estado de un mando tanto en la oscuridad como de día gracias a una señal luminosa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
8,22 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 230-230 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 230-230 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Color de las lámparas | Blanco |
Tipo de fijación | Fijación de suelo |
---|---|
Anchura | 6 mm |
Altura | 28.5 mm |
Profundidad | 6 mm |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Corriente nominal | 0.00098-0.00098 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN