Lámpara de luz rasante LED Livinglight - 2 módulos
Livinglight
BTICINO
Lámpara de luz rasante LED Livinglight - 2 módulos
REF. L4382/230
EAN.
8012199648620
Lámpara Led de luz blanca de señalización para crear una iluminación de pasillo o de escalera por ejemplo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
69,84 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
---|---|
Portalámparas | Otros |
Con fuente de luz | Si |
Con luz intermitente | No |
Con símbolo fijo/impresión | Si |
Con símbolo intercambiable | No |
Utilizable como pulsador | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Otros |
Transparente | Si |
Color de las lámparas | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP2X |
---|---|
Voltaje nominal | 230 V |
Potencia de lámpara máx. | 0.5 W |
Anchura del dispositivo | 44 mm |
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 42 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 41 mm |
Profundidad de instalación | 31 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |