Lámpara nocturna de LED con sensor crepuscular
Bases y clavijas
LEGRAND
Lámpara nocturna de LED con sensor crepuscular
REF. 050673
EAN.
3245060506735
Con sensor crepuescular que activa el alumbrado automático según el umbral de luminosidad. LED. Se suministra con 4 etiquetas de un solo color y papel personalizable.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
10,35 €
/
unidad
Embalaje:
8 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Otros |
---|---|
Con fuente de luz | Si |
Lámpara | LED no intercambiable |
Color de la luz | Blanco |
Rotativo | No |
Con sensor de luz | Si |
Con detector de movimiento | No |
Con toma de corriente eléctrica | No |
Puerto USB | No |
Con control remoto | No |
---|---|
Anchura | 86 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 76.5 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-70 °C |
Flujo luminoso | 1 lm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN