![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764523-WEB-R.jpg)
Lámpara para cablear. 12-24-48V. Color blanco.
Accesorios Instalación
LEGRAND
Lámpara para cablear. 12-24-48V. Color blanco.
REF. 089903L
EAN.
3414972657983
Lámpara para completar con mecanismos Oteo en instalación de 12V / 24 V / 48V
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
5,64 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Lamp voltage | 24-24 V |
---|---|
Depth | 5 mm |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | White |
Diameter | 5.9 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Suitable for round flashing luminaire | No |
Nominal current | 2.5 mA |