![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-665091-WEB-R.jpg)
Lámpara para interruptor bipolar función luminoso Mosaic, 230 V~ 3 mA
Mosaic
LEGRAND
Lámpara para interruptor bipolar función luminoso Mosaic, 230 V~ 3 mA
REF. 665091
EAN.
3245066650913
Indicador de señalización 230 V~ 3 mA. Conexión por montaje directo o independiente con mantenimiento sin lámpara (LED). IP40 IK04. Libre de halógenos
Garantía 3 años
Familia de precios : 2014
8,23 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 230-230 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 230-230 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Color de las lámparas | Blanco |
---|---|
Tipo de fijación | Fijación delantera |
Anchura | 17.25 mm |
Altura | 36.5 mm |
Profundidad | 9.7 mm |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
10 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certificado
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Certificado
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certificado
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN