Lámpara para tomas de corriente e interruptores bipolares Mosaic - 20AX - 230V - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Lámpara para tomas de corriente e interruptores bipolares Mosaic - 20AX - 230V - Blanco
REF. 067664
EAN.
3245060676643
Mosaic™ Programme mechanisms - pushbuttons and accessories.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
9,08 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 230-230 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 230-230 V |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Otros |
Color de las lámparas | Blanco |
---|---|
Tipo de fijación | Fijación delantera |
Anchura | 6.8 mm |
Altura | 6.8 mm |
Profundidad | 153 mm |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
15 documentos
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-001259
(0.59 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Certificado
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69251340 0001
(0.44 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-001428
(0.24 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN