![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062211-LEGRAND-1000.jpg)
Lámpara portátil 230V - 75W incandescente - clavija 2P - con pinza - cable 10 m
Accesorios de instalación
LEGRAND
Lámpara portátil 230V - 75W incandescente - clavija 2P - con pinza - cable 10 m
REF. 062211
EAN.
3245060622114
Lámpara profesional E27 y clavija 2P 10/16A , 75W Funciona con lámparas fluocompactas y halógenos de 230V. IP55. Protector en acero con revestimiento aislante. Empuñadura de caucho. Con pinza e interruptor parada/marcha.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
218,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Lámpara | Otros |
---|---|
Con fuente de luz | Si |
Voltaje nominal | 230-250 V |
Con interruptor | No |
Con enchufe CEE | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
---|---|
Apto para la potencia de la lámpara | 75-75 W |
Con cable de conexión y enchufe | Si |
Longitud | 262 mm |
Anchura | 110 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN