Pasar al contenido principal
Logo print

Lámpara portátil profesional 230V - 75 W IP55 incandescente, clavija 2P.Para iluminar rincones inaccesibles. Cable 10 m

Accesorios de instalación LEGRAND

Lámpara portátil profesional 230V - 75 W IP55 incandescente, clavija 2P.Para iluminar rincones inaccesibles. Cable 10 m

REF. 062210 EAN. 3245060622107

Lámpara profesional E27 y clavija 2P 10/16A , 75W Funciona con lámparas fluocompactas y halógenos de 230V. IP55. Protector en acero con revestimiento aislante Rilsan. Empuñadura de caucho. Vidrio templado y lámpara de filamento.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
155,25 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Lamp type Other
With light source Yes
Nominal voltage 230-250 V
With switch No
With CEE-plug No
Degree of protection (IP) IP55
Suitable for lamp power 75-75 W
With connection cord and plug Yes
Length 262 mm
Width 110 mm

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00177FR-05.pdf pdf (0.04 Mo)
Hoja técnica
F00177FR-06.pdf pdf (0.08 Mo)
Hoja técnica
F00177EN-06.pdf pdf (0.08 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles