![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069498L-WEB-R.jpg)
Lámpara de recambio Plexo - 230V - 2mA - testigo luminoso ON/OFF
Plexo
LEGRAND
Lámpara de recambio Plexo - 230V - 2mA - testigo luminoso ON/OFF
REF. 069498L
EAN.
3414971877917
Lámpara de recambio para función luminoso
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
8,19 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Potencia de la lámpara | 0.046-0.046 W |
Tensión de la lámpara | 230-250 V |
Profundidad | 20.57 mm |
Base | Otros |
Tecnología | LED |
Forma de la lámpara | Otros |
Halógeno | No |
Criptón | No |
Xenón | No |
Anchura | 8.73 mm |
---|---|
Color | Azul |
Longitud total | 38.72 mm |
Apto para antorchas | No |
Apto para punteros | No |
Apto para luminaria giratoria | No |
Intensidad nominal | 0.002 mA |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
4 documentos
Certificado
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN