Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Potencia de la lámpara
-
Tensión de la lámpara
-
Tensión de la lámpara
-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Base
-
Tecnología
-
Temperatura de color
-
Forma de la lámpara
-
Halógeno
-
Longitud total
-
Criptón
-
Xenón
-
Apto para antorchas
-
Apto para punteros
-
Apto para luminaria giratoria
-
Diámetro
-
Profundidad
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-764521-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 764521
Lámpara LED 250V~ Niloé Step - función piloto - cons. 2,5 mA
6,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-764526-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 764526
Lámpara LED 250V~ Niloé Step - función luminoso - cons. 0,125 mA
6,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.