Latiguillo C6A SF/UTP LSZH Color rojo L. 1 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo C6A SF/UTP LSZH Color rojo L. 1 m
REF. 051870
EAN.
3245060518707
Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 6A permite la transmisión de datos hasta 10 Gbit/s.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
14,11 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cable type | S/FTP |
---|---|
Category | 6A (IEC) |
Length | 1 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Red |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Red |
Fire retardant version | Yes |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 3020 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
9 documentos
Certificado
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN