![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051817-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 0,5 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 0,5 m
REF. 051817
EAN.
3414970680723
Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 5 permite la transmisión de datos hasta 1 Gbit/s.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
4,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de cable | U/UTP |
---|---|
Categoría | 5E |
Longitud | 0.5 m |
Tipo de conector Conector 1 | RJ45 8(8) |
Tipo de conector Conector 2 | RJ45 8(8) |
Color de cubierta exterior | Gris |
Ojal de protección contra pliegues | Moldeado |
Pestillo de protección | Si |
Color de la manga anti-pliegue | Gris |
Versión ignífuga | No |
---|---|
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Construcción del cable | 1x4 |
Sección transversal de AWG | 24 |
Asignación de pines | 1:1 |
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 | No |
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 | No |
Número RAL | 7035 |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN