Pasar al contenido principal
Logo print

Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 2 m

LCS LEGRAND

Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 2 m

REF. 051637 EAN. 3245060516376

Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 5 permite la transmisión de datos hasta 1 Gbit/s.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
6,07 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cable type U/UTP
Category 5E
Length 2 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Grey
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Grey
Fire retardant version No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 24
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
RAL-number 7035
Cable nature for connection Flexible

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000115530EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)
Hoja técnica
S000115530FR-00.pdf pdf (0.09 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-051637.stp ifc (3.44 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00554-V02.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental