Pasar al contenido principal
Logo print

Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color verde L. 5 m

LCS LEGRAND

Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color verde L. 5 m

REF. 051861 EAN. 3245060518615

Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 6 permite la transmisión de datos hasta 10 Gbit/s.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
16,53 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cable type U/UTP
Category 6
Length 5 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Green
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Green
Fire retardant version Yes
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 24
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
RAL-number 6026
Cable nature for connection Flexible

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
Hoja técnica
S000115527FR-00.pdf pdf (0.08 Mo)
5 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00556-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00224-V03.01-FR.pdf pdf (0.91 Mo)