Pasar al contenido principal
Logo print

Latiguillo Cat. 6 U/UTP PVC Color azul L. 3 m

LCS LEGRAND

Latiguillo Cat. 6 U/UTP PVC Color azul L. 3 m

REF. 051774 EAN. 3245060517748

Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 6 permite la transmisión de datos hasta 10 Gbit/s.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
9,20 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cable type U/UTP
Category 6
Length 3 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Blue
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Blue
Fire retardant version No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 24
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
RAL-number 5015
Cable nature for connection Flexible

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
Hoja técnica
S000115527FR-00.pdf pdf (0.08 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01218-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00224-V03.01-FR.pdf pdf (0.91 Mo)