![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051783-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo Cat. 6A S/FTP PVC Color amarillo L. 5 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo Cat. 6A S/FTP PVC Color amarillo L. 5 m
REF. 051783
EAN.
3245060517830
Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 6A permite la transmisión de datos a 10 Gbit/s.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
25,42 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cable type | S/FTP |
---|---|
Category | 6A (IEC) |
Length | 5 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Yellow |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Yellow |
Fire retardant version | No |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 27 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 1018 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN