Pasar al contenido principal
Logo print

Latiguillo Cat. 6A U/UTP PVC Color amarillo L. 5 m

LCS LEGRAND

Latiguillo Cat. 6A U/UTP PVC Color amarillo L. 5 m

REF. 051885 EAN. 3245060518851

Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 6A permite la transmisión de datos hasta 10 Gbit/s.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
20,96 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de cable U/UTP
Categoría 6A (IEC)
Longitud 5 m
Tipo de conector Conector 1 RJ45 8(8)
Tipo de conector Conector 2 RJ45 8(8)
Color de cubierta exterior Amarillo
Ojal de protección contra pliegues Moldeado
Pestillo de protección Si
Color de la manga anti-pliegue Amarillo
Versión ignífuga No
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 No
Construcción del cable 1x4
Sección transversal de AWG 26
Asignación de pines 1:1
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 No
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 No
Número RAL 1018
Tipo de cable de conexión Flexible

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000115525FR-00.pdf pdf (0.29 Mo)
Hoja técnica
S000115525EN-00.pdf pdf (0.29 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01766-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
LGRP-01766-V01.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)