Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Conductor surface
-
Sección nominal del conductor
-
Clase del conductor
-
Diseño del conductor
-
Cable width approx.
-
Altura aproximada de cable
-
Number of cores
-
Stranding element
-
Colour outer sheath
-
Calibre AWG
-
Core identification
-
Geometría del cable
-
Screen over stranding element
-
With protective conductor
-
Screen over stranding
-
Elemento de soporte
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
-
Protección de la torsión
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles
-
Conductor material
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
Low smoke according to EN IEC 61034-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
-
Tensión asignada U0
-
Nominal voltage U
TEGUI
Serie 7
REF. 374002
Latiguillo conexión placa digital SERIE 7
5,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.