![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-374002-WEB-F.jpg)
Latiguillo conexión placa digital SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Latiguillo conexión placa digital SERIE 7
REF. 374002
EAN.
8424748740028
Latiguillo de conexión entre columnas para la conexión entre placas SERIE 7 Teguibus colocadas de lado. Se requiere un latiguillo por cada columna adicional. 70cm. de longitud.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
5,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Conductor material | Copper |
---|---|
Conductor surface | Bare |
Calibre AWG | 26 |
Sección nominal del conductor | 0.16 mm² |
Clase del conductor | Clase 6 = muy flexible |
Number of cores | 6 |
Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Screen over stranding | None |
Core identification | Other |
With protective conductor | No |
Elemento de soporte | Ninguno |
Colour outer sheath | Grey |
Geometría del cable | Plano |
Protección de la torsión | No |
---|---|
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class | None |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production | None |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles | None |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity | None |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 | No |
Cable width approx. | 5 mm |
Altura aproximada de cable | 12 mm |
Diámetro exterior aprox. | 2 mm |
Tensión asignada U0 | 12 V |
Nominal voltage U | 12 V |
Diseño del conductor | Redondo |