Latiguillo dúplex monomodo OM4 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 1 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo dúplex monomodo OM4 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 1 m
REF. 032695
EAN.
3414970965271
Latiguillos ópticos multimodo OM4 (50/125?m) Para redes 10 Giga Ethernet Pérdida óptica max/Master : 0,15 dB Para instalaciones multimodo 50/125 ?m, tipo OM4 Cubierta de color aqua.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
38,44 €
/
unidad
Embalaje:
3 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
---|---|
Categoría | OM4 |
Número de fibras | 2 |
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual | 2 mm |
Tipo de cable | Dúplex |
Longitud | 1 m |
Tipo de conector Conector 1 | LC-Dúplex |
Tipo de conector Conector 2 | LC-Dúplex |
---|---|
Conexión versión APC 1 | No |
Conexión versión APC 2 | No |
Color de cubierta exterior | Turquesa |
Ojal de protección contra pliegues | Moldeado |
Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN