![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032602-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/SC L. 3 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/SC L. 3 m
REF. 032602
EAN.
3245060326029
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
49,15 €
/
unidad
Embalaje:
3 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fibra | Modo simple |
---|---|
Categoría | OS2 |
Número de fibras | 2 |
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual | 2 mm |
Tipo de cable | Dúplex |
Longitud | 3 m |
Tipo de conector Conector 1 | SC dúplex |
Tipo de conector Conector 2 | SC dúplex |
Conexión versión APC 1 | No |
Conexión versión APC 2 | No |
---|---|
Color de cubierta exterior | Amarillo |
Ojal de protección contra pliegues | Moldeado |
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C) | Si |
Temperatura de funcionamiento | -20-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-75 °C |
Número RAL | 1018 |
Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN