![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032689-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 5 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 5 m
REF. 032689
EAN.
3414970965257
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
59,46 €
/
unidad
Embalaje:
3 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fibra | Modo simple |
---|---|
Categoría | OS2 |
Número de fibras | 2 |
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual | 2 mm |
Tipo de cable | Dúplex |
Longitud | 5 m |
Tipo de conector Conector 1 | LC-Dúplex |
Tipo de conector Conector 2 | LC-Dúplex |
---|---|
Conexión versión APC 1 | No |
Conexión versión APC 2 | No |
Color de cubierta exterior | Amarillo |
Ojal de protección contra pliegues | Moldeado |
Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN