![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032616-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M3 LC/LC L. 2 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo dúplex multimodo M3 LC/LC L. 2 m
REF. 032616
EAN.
3245060326166
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
40,42 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
---|---|
Categoría | OM 3 |
Número de fibras | 2 |
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual | 2 mm |
Tipo de cable | Dúplex |
Longitud | 2 m |
Tipo de conector Conector 1 | LC-Dúplex |
Tipo de conector Conector 2 | LC-Dúplex |
Conexión versión APC 1 | No |
Conexión versión APC 2 | No |
---|---|
Color de cubierta exterior | Turquesa |
Ojal de protección contra pliegues | Moldeado |
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C) | Si |
Temperatura de funcionamiento | -20-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-75 °C |
Número RAL | 6027 |
Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN