![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032614-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M3 SC/LC L. 3 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo dúplex multimodo M3 SC/LC L. 3 m
REF. 032614
EAN.
3245060326142
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
43,27 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM3 |
Number of fibres | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Duplex |
Length | 3 m |
Type of connector connection 1 | SC duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
APC-version connection 1 | No |
APC-version connection 2 | No |
---|---|
Colour outer sheath | Turquoise |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Storage temperature | -40-75 °C |
RAL-number | 6027 |
Communication rank type | Not applicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN