Pasar al contenido principal
Logo print

Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 2 m

LCS LEGRAND

Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 2 m

REF. 032635 EAN. 3245060326357

Latiguillos ópticos multimodo OM4 (50/125?m) Para redes 10 Giga Ethernet Pérdida óptica max/Master : 0,15 dB Para instalaciones multimodo 50/125 ?m, tipo OM4 Cubierta de color aqua.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
60,69 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Fibre type Multi mode 50/125
Category OM4
Number of fibres 2
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Duplex
Length 2 m
Type of connector connection 1 LC-Duplex
Type of connector connection 2 LC-Duplex
APC-version connection 1 No
APC-version connection 2 No
Colour outer sheath Turquoise
Anti-kink sleeve Moulded-on
Flame retardant according to IEC 60332-1-2 Yes
Operating / setting temperature -20-60 °C
Storage temperature -40-75 °C
RAL-number 6027
Communication rank type Not applicable

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01339EN-09.pdf pdf (0.15 Mo)
Hoja técnica
F01339FR-09.pdf pdf (0.18 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)