![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032631-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 SC/SC L. 2 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo dúplex multimodo M4 SC/SC L. 2 m
REF. 032631
EAN.
3245060326319
Latiguillos ópticos multimodo OM4 (50/125?m) Para redes 10 Giga Ethernet Pérdida óptica max/Master : 0,15 dB Para instalaciones multimodo 50/125 ?m, tipo OM4 Cubierta de color aqua.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
50,16 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM4 |
Number of fibres | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Duplex |
Length | 2 m |
Type of connector connection 1 | SC duplex |
Type of connector connection 2 | SC duplex |
APC-version connection 1 | No |
APC-version connection 2 | No |
---|---|
Colour outer sheath | Turquoise |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Storage temperature | -40-75 °C |
RAL-number | 6027 |
Communication rank type | Not applicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN