Pasar al contenido principal
Logo print

Latiguillo monomodo OS1/OS2 dúplex SC/SC L. 2 m

LCS LEGRAND

Latiguillo monomodo OS1/OS2 dúplex SC/SC L. 2 m

REF. 032601 EAN. 3245060326012
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
41,80 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Fibre type Single mode
Category OS2
Number of fibres 2
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Duplex
Length 2 m
Type of connector connection 1 SC duplex
Type of connector connection 2 SC duplex
APC-version connection 1 No
APC-version connection 2 No
Colour outer sheath Yellow
Anti-kink sleeve Moulded-on
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) Yes
Operating / setting temperature -20-70 °C
Storage temperature -40-75 °C
RAL-number 1018
Communication rank type Not applicable

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01397EN-08.pdf pdf (0.58 Mo)
Hoja técnica
F01397EN-09.pdf pdf (0.07 Mo)
Hoja técnica
F01397FR-08.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F01397FR-09.pdf pdf (0.13 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)