Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of fibres
-
Type of connector connection 1
-
Fibre type
-
Outer diameter sheath single fibre
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
APC-version connection 1
-
APC-version connection 2
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Flame retardant according to IEC 60332-1-2
-
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
RAL-number
-
Communication rank type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032637-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032637
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 5 m
92,81 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032636-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032636
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 3 m
71,39 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032635-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032635
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 2 m
60,69 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032634-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032634
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 1 m
49,97 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032633-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032633
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 0,5 m
46,41 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.