Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Type of connector connection 1
-
Number of fibres
-
Fibre type
-
Outer diameter sheath single fibre
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
APC-version connection 1
-
APC-version connection 2
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
RAL-number
-
Communication rank type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032605-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032605
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/LC L. 3 m
54,09 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032604-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032604
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/LC L. 2 m
45,97 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032603-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032603
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/LC L. 1 m
37,85 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.