-
Número de fibras
-
Tipo de conector Conector 1
-
Tipo de fibra
-
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual
-
Categoría
-
Tipo de conector Conector 2
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Conexión versión APC 1
-
Conexión versión APC 2
-
Tipo de cable
-
Color de cubierta exterior
-
Temperatura de funcionamiento
-
Tipo de clasificación de comunicación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032692-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 10 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032689-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032688-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032687-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032686-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 1 m
Sin IVA