-
Number of fibres
-
Type of connector connection 1
-
Type of connector connection 1
-
Fibre type
-
Outer diameter sheath single fibre
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Type of connector connection 2
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
APC-version connection 1
-
APC-version connection 2
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
RAL-number
-
Communication rank type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032692-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 10 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032629-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032689-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032608-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032605-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/LC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032607-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032602-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/SC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032604-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/LC L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032688-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032601-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo monomodo OS1/OS2 dúplex SC/SC L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032606-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 1 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032687-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032628-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 0,5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032603-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/LC L. 1 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032600-LEGRAND.jpg)
Latiguillo monomodo OS1/OS2 dúplex SC/SC L. 1 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032686-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 1 m
Sin IVA