-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for plate thickness
-
Model
-
Model
-
Model
-
With grounding connection
-
Surface protection
-
Model
-
With washer
-
Thread type
-
Thread size (metric)
-
With screw
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Max. load capacity
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046519-WEB-R.jpg)
Bandeja para monitor, teclado en soporte plegable y ratón en soporte extraíble
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046518-WEB-R.jpg)
Bandeja fija 2U Carga 100 kg Profundidad 820mm para armarios profundidad 1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046510-WEB-R.jpg)
Bandeja telescópica 1U 50 kg Profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bandeja telescópica 1U 50 kg Profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bandeja telescópica 1U 50 kg Profundidad 425mm para armarios profundidad 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/046517-LEGRAND-1000.jpg)
Bandeja fija 1U Carga 100 kg Profundidad 820mm para armarios profundidad 1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046507-WEB-R.jpg)
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046506-WEB-R.jpg)
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046505-WEB-R.jpg)
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 420mm para armarios profundidad 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036453-LEGRAND-1000.jpg)
Bolsa de 50 tuercas enjauladas 8,5mm/arandelas plásticas/tornillos M6 - LCS²
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046502-WEB-R.jpg)
Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 360mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046513-WEB-R.jpg)
Juego de 2 escuadras fijas para armarios de profundidad 1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/046500-LEGRAND-1000.jpg)
Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 115mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046512-WEB-R.jpg)
Juego de 2 escuadras fijas para armarios de profundidad 800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046501-WEB-R.jpg)
Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/046511-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de 2 escuadras fijas para armarios de profundidad 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-046540-WEB-R.jpg)
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 3U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-046539-WEB-R.jpg)
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-046538-WEB-R.jpg)
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036454-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de 50 tuercas, 50 arandelas plásticas y 50 x tornillos M6
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/046533_pw_170905.jpg)
Placa ciega plástica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/046532-LEGRAND-1000.jpg)
Placa ciega plástica 19" con fijación rápida sin tornillos 1U
Sin IVA