-
Type
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Material
-
Material
-
Material
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Number of connector holes
-
Thread type
-
Pre-stamping
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
Fitted with door or cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-046531-WEB-R.jpg)
Panel pasacables metálico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 2U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-046523-WEB-R.jpg)
Panel pasacables metálico 19"con bridas y fijación rápida sin tornillos 2U
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Panel pasacables metálico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-046522-WEB-R.jpg)
Panel pasacables metálico 19"con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/046529-LEGRAND-1000.jpg)
Panel pasacables plástico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 2U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/046528_pw_170911.jpg)
Panel pasacables plástico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 1U
Sin IVA