-
Type of connector
-
Transparent
-
Category
-
Category
-
Category
-
Category
-
Special tool necessary
-
Suitable for round cable
-
Model
-
Suitable for flat cable
-
Mounting method
-
Suitable for solid conductors
-
Suitable for litz wire conductor
-
AWG-range
-
AWG-range
-
AWG-range
-
Screened
-
Screened
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Label space/information surface
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033785-WEB-R.jpg)
6 conectores RJ45 Categoría 8 STP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-632905-WEB-R.png)
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6A STP Keystone
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-632906-WEB-R.png)
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6A UTP Keystone
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-632909-WEB-R.png)
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6 UTP Keystone
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033775-WEB-R.jpg)
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A STP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033765-WEB-R.jpg)
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 STP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/17-05-2024/05-15/LG-033773-WEB-R1.jpg)
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A UTP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033764-WEB-R.jpg)
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 FTP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033754-WEB-R.jpg)
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 5e FTP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033763-WEB-R.jpg)
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 UTP
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-033753-WEB-R.jpg)
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 5e UTP
Sin IVA