Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Suitable for number of couplings/adapters
-
Suitable for number of couplings/adapters
-
Suitable for number of module inserts
-
Suitable for number of module inserts
-
Suitable for number of module inserts
-
With number of couplings/adapters
-
With number of couplings/adapters
-
With front plate
-
With front plate
-
Fibre type
-
Fibre type
-
Fibre type
-
With pigtails
-
With housing
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Fibre class
-
Fibre class
-
Type of connector external
-
Type of connector external
-
Type of connector interior
-
Type of connector interior
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032155-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032155
Casete monomodo OS2 (9/125 -m) MPT (compatible MPO) 12 fibras LC OS2 tipo A/C
903,39 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032154-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032154
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MPT (compatible MPO) 12 fibras LC OM4 tipo A/C
665,66 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032150-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032150
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 1U, con gestión posterior de cables
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032151-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032151
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 1U, sin gestión posterior de cables
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032152-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032152
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 2U, con gestión posterior de cables
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032153-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032153
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 4U, con gestión posterior de cables
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032156-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032156
Adaptador multimodo 4 MTP
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032157-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032157
Adaptador monomodo 4 MTP
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032158-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032158
Adaptador 12 LC multimodo
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.