-
Número de fibras
-
Tipo de conector Conector 1
-
Tipo de conector Conector 1
-
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Tipo de conector Conector 2
-
Categoría
-
Categoría
-
Tipo de conector Conector 2
-
Categoría
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Conexión versión APC 1
-
Conexión versión APC 2
-
Tipo de cable
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Tipo de clasificación de comunicación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032699-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OM4 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 10 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032637-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032692-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 10 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032629-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032636-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032635-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032608-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032689-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032632-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 SC/SC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032697-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OM4 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032605-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/LC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032607-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032631-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 SC/SC L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032634-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 1 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032602-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/SC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032617-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M3 LC/LC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032696-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OM4 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032633-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 0,5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032604-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 SC/LC L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032688-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 Uniboot LC/LC Polaridad reversible L 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-032614-WEB-R.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M3 SC/LC L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032601-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo monomodo OS1/OS2 dúplex SC/SC L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032606-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 1 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/032630-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo dúplex multimodo M4 SC/SC L. 1 m
Sin IVA