-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Con soporte de empalmes
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Accesorio
-
Tipo de conexión frontal
-
Recambio
-
Número de conectores en la parte frontal
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Apto para
-
Con placa delantera
-
Tipo de conexión trasera
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Número de conectores traseros
-
Categoría
-
Categoría
-
Con conexiones flexibles
-
Longitud
-
Cruzado
-
Tipo de montaje
-
Con carcasa
-
Clase de fibra
-
Clase de fibra
-
Con carcasa
-
Tipo de montaje
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector interior
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Precableado
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Equipado con puerta o cubierta
-
Soporte del cable
Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OS2 Tipo A/C
Sin IVA
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OM4 Tipo A/C
Sin IVA
Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 12 fibras SC OS2 Tipo A/C
Sin IVA
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MTP (compatible MPO) 12 fibras SC OM4 Tipo A/C
Sin IVA
Panel modular de fibra óptica HD 19 pulgadas 2U para equipar
Sin IVA
Casete de fibra óptica - preterminado MTP a 12 LC - multimodo OM4 - polaridad A/C
Sin IVA
Casete de fibra óptica - preterminado MTP a 12 LC - monomodo OS2 - polaridad A/C
Sin IVA
Accesorio de gestión de cables posterior, para instalar en paneles ref. 0 321 40
Sin IVA
Soporte HD para cassette slim
Sin IVA
Casete de fibra a equipar
Sin IVA
Casete para paneles rectos a equipar LCS³
Sin IVA