-
Tipo de conector Conector 1
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Conector de conexión 1
-
Número de conectores puerto 1
-
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual
-
Conector de conexión 2
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Tipo de conector Conector 2
-
Categoría
-
Categoría
-
Número de conectores puerto 2
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Cruzado
-
Con protección contra roedores
-
Tipo de cable de conexión conector 2
-
Conexión versión APC 1
-
Conexión versión APC 2
-
Tipo de cable
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Con guía pasacables (pulling eye)
-
Retardante de llama
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Tipo de clasificación de comunicación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032445-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 50m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032444-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 40m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032455-WEB-F.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 50m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032443-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 30m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032454-WEB-F.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 40m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032453-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 30m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032442-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 20m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032452-WEB-F.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 20m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/032451-LEGRAND-1000.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 10m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/032441-LEGRAND-1000.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 10m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032401-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032402-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 20 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032403-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 30 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032404-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 40 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032405-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 50 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/032411-LEGRAND-1000.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 10m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032412-WEB-F.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 20m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032413-WEB-F.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 30m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032414-WEB-F.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 40m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032415-WEB-F.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 50m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032421-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032422-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 20 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032423-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 30 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032424-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 40 m