Pasar al contenido principal
Logo print

Lector de tarjetas táctil RFID negro para gestión de habitación de hotel

Hotel Solutions LEGRAND

Lector de tarjetas táctil RFID negro para gestión de habitación de hotel

REF. 048771 EAN. 3414971201484

El titular de la tarjeta llave puede leer tarjetas RFID con tecnología Mifare y también puede activar diferentes servicios de habitación como DND o MUR. Posibilidad de personalizar el color de los iconos, la placa y el marco.

Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
247,49 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequent bidirectional No
Mounting method Flush-mounted
With anti-theft/dismantling protection No
With bus connection Yes
Number of actuation points 0
Number of buttons 2
With LED indication Yes
With label area No
With display Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Black
RAL-number (similar) 9017
Transparent No
With room temperature controller No
With IR sensor No
Degree of protection (IP) IP20
Min. depth of built-in installation box 55 mm
Width 129 mm
Height 93 mm
Depth 48 mm
Built-in depth 30 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Frequency 0-0 Hz
Standby consumption 12 mA
Terminal marking indication No
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 0-0 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface No
Addressable Yes
Connected object No
Operating method SCS
Programmable Yes

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000101015FR-1.pdf pdf (0.34 Mo)
Hoja técnica
S000101015EN-1.pdf pdf (0.39 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Detalles