![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089719-LEGRAND-1000.jpg)
LED para caja IP44 suelo y mobiliario - Blanco
Cajas de suelo
LEGRAND
LED para caja IP44 suelo y mobiliario - Blanco
REF. 089719
EAN.
3245060897192
Toma de suelo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
14,61 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 230-230 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 230-230 V |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Otros |
Color de las lámparas | Blanco |
---|---|
Tipo de fijación | Fijación delantera |
Anchura | 17.25 mm |
Altura | 36.5 mm |
Profundidad | 9.7 mm |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |